Menu  Rechercher

Poignées de traction monobloc en plastique 53.0 mm Aluminium

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

20068646

Référence du fabricant:

287200E

556 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Anodisé
Type de poignée Poignée ergonomique
Forme de poignée Bombée
Type de montage Montage à l'aide de vis
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Distance du trou de montage 200.0 mm
Diamètre du trou de montage 8.5 mm
Longueur de poignée 200.0 mm
Hauteur de poignée 34.0 mm
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter