Menu  Rechercher

Poignées de traction monobloc en plastique 53.0 mm 300.0 mm Aluminium

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Référence Essentra :

20124250

Référence du fabricant:

287300E

626 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Anodisé
Couleur de la poignée Gris
Type de poignée Poignée ergonomique
Forme de poignée Bombée
Type de montage Montage à l'aide de vis
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Distance du trou de montage 300.0 mm
Diamètre du trou de montage 8.5 mm
Longueur de poignée 300.0 mm
Hauteur de poignée 34.0 mm
Code produit 7616991099

Le produit 287300E remplace:

Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium Naturel
Référence Essentra : 10550694
Référence du fabricant: 493764

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter