Menu  Rechercher

Poignées de traction monobloc en plastique 53.0 mm Aluminium

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

20068660

Référence du fabricant:

287400E

191 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Anodisé
Couleur de la poignée Naturel
Type de poignée Poignée de machine
Forme de poignée Bombée
Type de montage Through Hole
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Distance du trou de montage 400.0 mm
Diamètre du trou de montage 8.5 mm
Longueur de poignée 400.0 mm
Hauteur de poignée 34.0 mm
Standard DIN
Standard CERTIFICATION
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter