Menu  Rechercher

Poignée en U 100.0 mm M6 Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10254097

Référence du fabricant:

463283

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 31,0189 €
1 - 9 30,4405 €
10 - 9 18,6704 €
10 - 99 18,3223 €
100 - 99 17,713 €
100 + 17,3827 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

30,44 €

1 x 30,4405 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Sans finition
Couleur de la poignée Noir
Type de poignée Poignée ergonomique
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M6
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter