Menu  Rechercher

Poignée en U 350.0 mm M8 Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10254196

Référence du fabricant:

463294

13 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 78,4717 €
1 - 4 77,0085 €
5 - 4 47,238 €
5 - 49 46,3572 €
50 - 49 44,8553 €
50 + 44,019 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

77,01 €

1 x 77,0085 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Sans finition
Couleur de la poignée Noir
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M8
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter