Menu  Rechercher

Poignée en U 250.0 mm M5 Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10254233

Référence du fabricant:

463302

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 60,6071 €
1 - 9 59,477 €
10 - 9 13,0531 €
10 + 12,8097 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

59,48 €

1 x 59,477 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Couleur de la poignée Noir
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M5
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter