Menu  Rechercher

Poignée en U 180.0 mm M5 x 10 Acier inoxydable

Poignée à tirer en acier inoxydable haut de gamme avec une résistance élevée à la corrosion et aux produits chimiques. Dotée d’un filetage femelle aveugle et livrée complète avec rondelles et vis hexagonales en acier inoxydable haut de gamme. Finition semi-mate.
Référence Essentra :

10254301

Référence du fabricant:

463311

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 46,4087 €
1 - 9 45,5433 €
10 - 9 44,0713 €
10 - 19 43,2496 €
20 - 19 41,7481 €
20 + 40,9697 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

45,54 €

1 x 45,5433 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Acier inoxydable
Type de poignée Haut de gamme
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M5 x 10
Standard DIN
Standard AISI
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter