Menu  Rechercher

Poignée en U 195.0 mm M6 Acier inoxydable

Standard pull handle made from electro polished Stainless Steel. Lightweight design.
Référence Essentra :

10271889

Référence du fabricant:

491377

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 1 46,9969 €
2 - 19 46,1206 €
20 - 19 44,6419 €
20 - 39 43,8095 €
40 - 39 42,287 €
40 + 41,4985 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

92,24 €

2 x 46,1206 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Acier inoxydable
Finition de la poignée Électro-poli
Type de montage Trou fileté
Nombre de trous de montage 2
Filetage M6
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter