Menu  Rechercher

Poignée en U 55.0 mm M5 x 0.8 Aluminium Argent

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10271902

Référence du fabricant:

491379

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 7,4305 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

74,31 €

10 x 7,4305 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Sans finition
Couleur de la poignée Argent
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M5 x 0.8
Longueur de poignée 55.0 mm
Hauteur de poignée 33.0 mm
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter