Menu  Rechercher

Poignée en U 100.0 mm M5 x 0.8 Aluminium Argent

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10271926

Référence du fabricant:

491381

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 9 9,2004 €
10 + 9,0289 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

90,29 €

10 x 9,0289 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Sans finition
Couleur de la poignée Argent
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M5 x 0.8
Longueur de poignée 100.0 mm
Hauteur de poignée 33.0 mm
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter