Menu  Rechercher

Poignée en U 235.0 mm M5 Aluminium Argent

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10386323

Référence du fabricant:

491384

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 4 18,0937 €
5 + 17,7563 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

88,78 €

5 x 17,7563 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Sans finition
Couleur de la poignée Argent
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M5
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter