Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largeur de base | 28.0 mm |
---|---|
Largeur de base | 1.102 in |
Diamètre du trou de montage | 5.2 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.205 in |
Distance du trou de montage | 138.0 mm |
Distance du trou de montage | 5.433 in |
Hauteur totale | 39.0 mm |
Hauteur totale | 1.535 in |
Longueur totale | 174.0 mm |
Longueur totale | 6.85 in |
Couleur | Noir |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la poignée | PP |
Style de poignée | Poignée de traction |
Matière | PP |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Code produit | 3926909790 |
Filetage | Bore |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.