Menu  Rechercher

Poignée de traction 112.0 mm Bore PP Noir

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Remplace le(s) n° d'articles: 493520
Article de code:

081202

190 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 8,4662 €
50 + 7,6196 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

84,66 €

10 x 8,4662 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PP
Style de poignée Poignée de traction
Matière PP
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 3926909790
Filetage Bore

Le produit 081202 remplace:

Poignée 112.0 mm Non Threaded PP Noir
Article de code: 493520

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter