Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 6,5772 € |
25 - 249 | 4,698 € |
250 - 499 | 4,4631 € |
500 + | 4,2282 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 140.0 mm |
---|---|
Longueur de la base | 5.512 in |
Largeur de base | 24.0 mm |
Largeur de base | 0.945 in |
Distance du trou de montage | 122.0 mm |
Distance du trou de montage | 4.803 in |
Hauteur totale | 40.0 mm |
Hauteur totale | 1.575 in |
Longueur totale | 140.0 mm |
Longueur totale | 5.512 in |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la poignée | PA |
Style de poignée | Barre rectangulaire |
Type de montage | Plain |
Type | Bridge Handle |
Code produit | 3926909790 |
Filetage | Non Threaded |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.