Menu  Rechercher

Poignée courbe  93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

Poignée de chevalet fabriquée en polyamide GA, un matériau antichocs léger et polyvalent. Elle est utilisée pour les applications comprenant la fabrication d'armoires, les machines et l'électricité. Elle est résistante aux impacts, aux intempéries et aux rayons UV.
Article de code:

1218965

410 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 7,047 €
5 - 9 6,6878 €
10 - 19 6,3561 €
20 + 5,6514 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

7,05 €

1 x 7,047 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de la poignée Gris
Matière de la poignée GF PA
Style de poignée Barre rectangulaire
Type de poignée Poignée de protection à ailettes
Matière Technopolymère à base de polyamide renforcé
Type de montage Screw Fix
Code produit 3926909790
Filetage Non Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter