Menu  Rechercher

Poignée de traction 28.5 mm M2 PA6 FV30 Gris

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Remplace le(s) n° d'articles: 493514
Article de code:

1852811

548 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 4,4908 €
10 + 4,0418 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 1000

Prix total :

8,98 €

2 x 4,4908 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Couleur de la poignée Gris
Matière de la poignée PA6 FV30
Style de poignée Poignée de traction
Matière PA6 FV30
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 3926909790
Filetage M2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter