Menu  Rechercher

Poignée 93.0 mm M6 PA Noir

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Article de code:

20087883

1798 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,9263 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

292,63 €

100 x 2,9263 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 93.4 mm
Distance du trou de montage 93.0 mm
Hauteur totale 35.0 mm
Longueur totale 120.0 mm
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PA
Style de poignée Barre plate
Type de poignée Poignée de chevalet
Type de montage Plain
Code produit 3926909790
Filetage M6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter