Menu  Rechercher

Poignée inclinée 108.0 mm Non Threaded GF PA Noir

Poignée de chevalet fabriquée en polyamide GA, un matériau antichocs léger et polyvalent. Elle est utilisée pour les applications comprenant la fabrication d'armoires, les machines et l'électricité. Elle est résistante aux impacts, aux intempéries et aux rayons UV.
Article de code:

465930

855 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 16,1532 €
50 + 7,4091 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,15 €

1 x 16,1532 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'extrémité de barre GF PA
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée GF PA
Style de poignée En pont angulaire
Type de poignée Poignée de chevalet
Type de montage Push Fit
Code produit 3926300090
Filetage Non Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter