Menu  Rechercher

Poignée 117.0 mm M6 PA Noir

Poignée de chevalet fabriquée en polyamide, un matériau antichocs léger et polyvalent. Elle est utilisée pour les applications comprenant la fabrication d'armoires, les machines et l'électricité. Elle est résistante aux impacts, aux intempéries et aux rayons UV.
Article de code:

466312

4440 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 10,4462 €
100 + 6,4805 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

104,46 €

10 x 10,4462 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'extrémité de barre PA
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PA
Style de poignée Barre plate
Type de poignée Poignée de chevalet
Type de montage Insert taraudé
Code produit 3926300090
Filetage M6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter