Menu  Rechercher

Poignée 28.5 mm M2 Nylon Gris

Poignée ergonomique fabriquée en polyamide. Facile et rapide à installer. Livrées avec vis et rondelles DIN 125. Utilisation avec 1, 2 ou 3 doigts. Les applications adaptées sont notamment les supports de données et de serveur.
Article de code:

493514

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 4,1867 €
20 - 39 3,9795 €
40 + 3,7998 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

8,37 €

2 x 4,1867 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de la poignée Gris
Matière de la poignée Nylon
Style de poignée Poignée de transport
Type de montage Type 1
Code produit 3926909790
Filetage M2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter