Menu  Rechercher

Poignée M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Article de code:

493517

22 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 5,1402 €
20 - 39 4,8776 €
40 + 4,6289 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

10,28 €

2 x 5,1402 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée Nylon
Style de poignée Poignée de transport
Type de montage Type 3
Code produit 3926909790
Filetage M2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter