Menu  Rechercher

Poignée 66.5 mm Non Threaded PP Noir

Bow handle with concealed fixing. Made from PPN plastic. This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws.
Article de code:

493518

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 7,7103 €
20 - 39 7,3096 €
40 + 6,9227 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

15,42 €

2 x 7,7103 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PP
Style de poignée Poignée en arc
Type de poignée Poignée ergonomique
Type de montage Screw Fix
Code produit 3926300090
Filetage Non Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter