Menu  Rechercher

Poignée 120.0 mm M5 Nylon Noir

Poignée de chevalet fabriquée en polyamide, un matériau antichocs léger et polyvalent. Elle est utilisée pour les applications comprenant la fabrication d'armoires, les machines et l'électricité. Elle est résistante aux impacts, aux intempéries et aux rayons UV.
Article de code:

493522

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 11,676 €
20 - 39 11,068 €
40 + 10,5015 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

23,35 €

2 x 11,676 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée Nylon
Style de poignée Poignée courbe 
Type de montage Screw Fix
Code produit 3926909790
Filetage M5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter