Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En cours de production

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
11,4315 € - 12,7017 € Demander le délai de livraison ici
Bore
PP
Montage à l'aide de vis
Noir
4,0418 € - 4,4908 € Demander le délai de livraison ici
M2
PA6 FV30
Montage à l'aide de vis
Noir
4,738 € - 5,2645 € Demander le délai de livraison ici
M2
PA6 FV30
Montage à l'aide de vis
Noir
18,3922 € - 20,4358 € Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
PA6 FV30
Montage à l'aide de vis
Noir
50.0 mm
7,6196 € - 8,4662 € Demander le délai de livraison ici
Bore
PP
Montage à l'aide de vis
Noir
2,9263 € - 2,9263 € Demander le délai de livraison ici
M6
120.0 mm
PA
Plain
Noir
35.0 mm
6,8032 € - 7,5591 € Demander le délai de livraison ici
Bore
PP
Montage à l'aide de vis
Noir
4,738 € - 5,2645 € Demander le délai de livraison ici
M2
PA6 FV30
Montage à l'aide de vis
Noir
17,5993 € - 19,5548 € Demander le délai de livraison ici
Bore
PP
Montage à l'aide de vis
Noir
  • sur 3
Poignée de traction 89.0 mm Bore PP Noir

081203

Gamme de prix
12,7017 € - 11,4315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PP
Poignée de traction 28.5 mm M2 PA6 FV30 Noir

1852011

Gamme de prix
4,4908 € - 4,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA6 FV30
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PA6 FV30
Poignée de traction 28.5 mm M2 PA6 FV30 Noir

1852021

Gamme de prix
5,2645 € - 4,738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA6 FV30
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PA6 FV30
Poignée de traction 120.0 mm M5 PA6 FV30 Noir

38620

Gamme de prix
20,4358 € - 18,3922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    28.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.0 mm
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
Poignée de traction 112.0 mm Bore PP Noir

081202

Gamme de prix
8,4662 € - 7,6196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PP
Poignée 93.0 mm M6 PA Noir

20087883

Gamme de prix
2,9263 € - 2,9263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    93.4 mm
  • Distance du trou de montage
    93.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée de traction 138.0 mm Bore PP Noir

081201

Gamme de prix
7,5591 € - 6,8032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PP
Poignée de traction 28.5 mm M2 PA6 FV30 Noir

1852031

Gamme de prix
5,2645 € - 4,738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA6 FV30
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PA6 FV30
Poignée de traction 66.3 mm Bore PP Noir

081204

Gamme de prix
19,5548 € - 17,5993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PP