Menu  Rechercher

Poignée en U 250.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

Référence Essentra :

20074432

Référence du fabricant:

38424070250E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 7

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Distance du trou de montage 250.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Type de montage Threaded Female
Code produit 7326909890
Matière de la poignée Acier inoxydable
Style de poignée Angle droit

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter