Menu  Rechercher

Poignées de traction monobloc métalliques M8

Référence Essentra :

20075750

Référence du fabricant:

4845770200E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 18,4542 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,45 €

1 x 18,4542 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Distance du trou de montage 200.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Ø de tube 20.0 mm
Type de montage Threaded Female
Code produit 8302420090
Matière de la poignée Aluminium
Style de poignée Poignée en U

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter