Menu  Rechercher

Poignée en U M6 64.0 mm Aluminium

Référence Essentra :

20079529

Référence du fabricant:

884523864E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Distance du trou de montage 64.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Type de montage Threaded Female
Code produit 8302420090
Matière de la poignée Aluminium
Style de poignée Poignée en U

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter