Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.
Séries: SR5534
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,7818 € - 137,426 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
53,0049 € - 152,457 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
48,8596 € - 140,5308 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
29,5402 € - 62,0345 € | 2 En stock |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
53,0049 € - 152,457 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
5,497 € - 5,497 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
13,1797 € - 13,1797 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
||
27,8515 € - 27,8515 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
10,6013 € - 10,6013 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
Threaded Female
|
||
26,4772 € - 26,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Acier
|
Threaded Female
|
||
80,2693 € - 80,2693 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
||
28,9508 € - 28,9508 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Acier
|
Threaded Female
|
||
50,8473 € - 50,8473 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
||
56,6846 € - 56,6846 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
||
12,1719 € - 12,1719 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
||
31,8041 € - 31,8041 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
Threaded Female
|
||
72,194 € - 72,194 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Female
|
||
23,1921 € - 23,1921 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
25,5479 € - 25,5479 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
36,0446 € - 36,0446 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Femelle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.