Menu  Rechercher

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En stock

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Ajouter au panier
47,3673 € - 136,2943 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
64,7224 € - 169,8964 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
50,9046 € - 146,4214 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
30,3162 € - 37,8745 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Back Mount
37,6672 € - 47,9338 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Back Mount
35,4149 € - 44,2583 € 14 En stock
M8
Aluminium
Back Mount
39,9443 € - 49,9339 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Back Mount
50,9046 € - 146,4214 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
47,3673 € - 136,2943 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
32,375 € - 40,4722 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Back Mount
40,5551 € - 40,5551 € 2 En stock
M8
Aluminium
Back Mount
34,7517 € - 43,4292 € 23 En stock
M8
Aluminium
Back Mount
47,7818 € - 137,426 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
53,0049 € - 152,457 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
48,8596 € - 140,5308 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Screw Fix
14,9597 € - 14,9597 € Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier
Threaded Female
23,7025 € - 23,7025 € Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
7,7481 € - 7,7481 € Demander le délai de livraison ici
M6
96.0 mm
Aluminium
Threaded Female
5,7849 € - 5,7849 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Aluminium
Threaded Female
5,497 € - 5,497 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Aluminium
Threaded Female
  • sur 4
Poignée de traction 306.0 mm (L) M8 Argent

1340315

Gamme de prix
136,2943 € - 47,3673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 656.0 mm (L) M8 Argent

1340319

Gamme de prix
169,8964 € - 64,7224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 350.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

1340323

Gamme de prix
146,4214 € - 50,9046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 200.0 mm M8 Aluminium Naturel

1220505

Gamme de prix
37,8745 € - 30,3162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

1220513

Gamme de prix
47,9338 € - 37,6672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Noir

1220519

Gamme de prix
44,2583 € - 35,4149 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Noir

1220527

Gamme de prix
49,9339 € - 39,9443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 406.0 mm (L) M8 Argent

1340317

Gamme de prix
146,4214 € - 50,9046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 250.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

1340321

Gamme de prix
136,2943 € - 47,3673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 200.0 mm M8 Aluminium Noir

1220506

Gamme de prix
40,4722 € - 32,375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

1220514

Gamme de prix
40,5551 € - 40,5551 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 400.0 mm M8 Aluminium Naturel

1220522

Gamme de prix
43,4292 € - 34,7517 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Back Mount
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 256.0 mm (L) M8 Argent

1340314

Gamme de prix
137,426 € - 47,7818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 456.0 mm (L) M8 Argent

1340318

Gamme de prix
152,457 € - 53,0049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée de traction 300.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

1340322

Gamme de prix
140,5308 € - 48,8596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Screw Fix
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la poignée
    Aluminium
Poignée en U M5 200.0 mm Acier

6846140200E

Gamme de prix
14,9597 € - 14,9597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M5 200.0 mm Acier inoxydable

6844040200E

Gamme de prix
23,7025 € - 23,7025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 96.0 mm Aluminium

884573896E

Gamme de prix
7,7481 € - 7,7481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    96.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 30.0 mm Aluminium

884573830E

Gamme de prix
5,7849 € - 5,7849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 30.0 mm Aluminium

884523830E

Gamme de prix
5,497 € - 5,497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090