Menu  Rechercher

Entretoise 0.115 in 0.250 in Nylon

Ces verrous de compression ajustables ont une poignée en T. La compression ajoutée permet une étanchéité plus sûre lorsque des performances IP/NEMA sont requises. Cela permet également une isolation améliorée contre le bruit et les vibrations.
Article de code:

13SP032

16998 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 26,8479 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

26.847,90 €

1000 x 26,8479 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Inclut Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientation de montage Universelle
Style de loquet Compression Latch
Type de clé Pas de clé
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter