Menu  Rechercher

Fermeture à compression 41.0 mm 58.0 mm Zamac

Ces verrous de compression ajustables ont une poignée en T. La compression ajoutée permet une étanchéité plus sûre lorsque des performances IP/NEMA sont requises. Cela permet également une isolation améliorée contre le bruit et les vibrations.
Article de code:

2402110001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 37,5871 €
25 + 26,8479 €
Qté par sac standard :

Prix total :

37,59 €

1 x 37,5871 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 33.0 mm
Emprise 41.0 - 58.0 mm
Hauteur de l'enceinte 46.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Inclut Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientation de montage Universelle
Style de loquet Compression Latch
Type de clé Pas de clé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter