Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T Pas de clé 41.0 mm 58.0 mm Zamac

Ces verrous de compression ajustables ont une poignée en T. La compression ajoutée permet une étanchéité plus sûre lorsque des performances IP/NEMA sont requises. Cela permet également une isolation améliorée contre le bruit et les vibrations. Les verrous de compression sont actionnés sans clé et sont fournis en alliage zinc avec une finition chromée.
Article de code:

2404110001E

50 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 14,1758 €
25 - 124 10,1256 €
125 + 9,113 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,18 €

1 x 14,1758 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 33.0 mm
Emprise 41.0 - 58.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Inclut Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientation de montage Universelle
Style de loquet Compression Latch
Type de clé Pas de clé
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter