Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T Clé CH751 13.5 mm 85.0 mm Zamac

Ces verrous de compression ajustables ont une poignée en T. La compression ajoutée permet une étanchéité plus sûre lorsque des performances IP/NEMA sont requises. Cela permet également une isolation améliorée contre le bruit et les vibrations. Les verrous de compression sont actionnés sans clé et sont fournis en alliage zinc avec une finition chromée.
Référence Essentra :

20065836

Référence du fabricant:

2404120703E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 16,7252 €
25 - 124 11,9466 €
125 + 10,7519 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,73 €

1 x 16,7252 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 33.0 mm
Emprise 13.5 - 85.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Inclut Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée en T, avec clé
Style de loquet Compression Latch
Type de clé Clé CH751
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter