Menu  Rechercher

Poignée en T 55.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Référence Essentra :

10189542

Référence du fabricant:

1219183

54 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 5,9982 €
5 - 9 5,7025 €
10 - 19 5,3927 €
20 + 4,7873 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,00 €

1 x 5,9982 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 20.0 mm
Hauteur totale 53.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du bouton PA
Matière complète du bouton Technopolymère à base de polyamide renforcé
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter