Menu  Rechercher

Poignée en T 67.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Référence Essentra :

10189559

Référence du fabricant:

1219184

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,0683 €
50 - 99 6,7303 €
100 - 199 6,3643 €
200 + 6,198 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

70,68 €

10 x 7,0683 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 20.0 mm
Hauteur totale 37.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du bouton PA
Matière complète du bouton Technopolymère à base de polyamide renforcé
Type de montage Threaded Blind Hole
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter