Menu  Rechercher

Poignée en T 94.0 mm M10 PA Noir

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Référence Essentra :

10189627

Référence du fabricant:

1219191

114 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 11,7852 €
5 - 9 11,1938 €
10 - 19 10,6165 €
20 + 10,1138 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,79 €

1 x 11,7852 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 25.0 mm
Hauteur totale 46.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du bouton PA
Matière complète du bouton Technopolymère à base de polyamide renforcé
Type de montage Threaded Blind Hole
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter