Menu  Rechercher

Poignée en T 40.0 mm M5 Goujon fileté PA Noir

Black Nylon Male T-Handle Knob has a Threaded Stud for mounting into M5 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Article de code:

466367

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,5132 €
100 + 2,6253 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

55,13 €

10 x 5,5132 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Couleur Noir
Finition Plaqué
Matière du bouton PA
Matière complète du bouton Polyamide 6
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter