Menu  Rechercher

Poignée 25.4 mm 110.0 mm PVC Noir

Cette cape d'extrémité ronde en vinyle est conçue pour protéger le diamètre extérieur des tubes de papier, tuyaux, tiges ou tubes filetés ou non filetés. La matière vinyle (PVC) s'étire plus amplement pour un ajustement idéal sans déchirure, fendage ni fragmentation. La finition brillante et esthétique fait de cette cape un composant idéal pour un usage décoratif. Elle peut aussi être utilisée comme masque pour les applications de revêtement, placage et peinture où la température maximale ne dépasse pas 177 °C.
Article de code:

FCWA-0254-110

2684 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,1665 €
250 + 0,4822 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

29,16 €

25 x 1,1665 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Sans prise pour les doigts
Forme de poignée Cylindrique
Bride d'extrémité Non
Couleur Noir
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter