Menu  Rechercher

Poignée d’armoire Montage par l'avant 112.0 20.0 49.0 Aluminium

Cette poignée de traction est en forme de pont. Elle dispose d'un aspect propre et professionnel et sert à ouvrir et fermer de lourdes portes d'armoires. Elle est en aluminium, ce qui lui confère une résistance à la corrosion et de la solidité et est à montage avant.
Référence Essentra :

20251628

Référence du fabricant:

20251628

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 14,71 €
5 - 9 13,97 €
10 - 19 13,24 €
20 + 12,50 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,71 €

1 x 14,71 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 112.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M5
d2 13.0
h2 19.0
r 13.0
Poids g 82.0
Couleur Noir
Matière Aluminium
Type de montage Front Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter