Menu  Rechercher

Poignée d’armoire Montage arrière 112.0 26.0 55.0 Aluminium

Cette poignée de traction est en forme de pont. Elle dispose d'un aspect propre et professionnel et sert à ouvrir et fermer de lourdes portes d'armoires. Elle est en aluminium, ce qui lui confère une résistance à la corrosion et de la solidité et est à montage arrière.
Référence Essentra :

20251925

Référence du fabricant:

20251925

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 12,92 €
5 - 9 12,27 €
10 - 19 11,63 €
20 + 10,98 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,92 €

1 x 12,92 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 112.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Poids g 181.0
Couleur Naturel
Matière Aluminium
Type de montage Rear Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter