Menu  Rechercher

Poignée d’armoire Montage par l'avant 164.0 26.0 57.0 Aluminium

Cette poignée de traction est en forme de pont. Elle dispose d'un aspect propre et professionnel et sert à ouvrir et fermer de lourdes portes d'armoires. Elle est en aluminium, ce qui lui confère une résistance à la corrosion et de la solidité et est à montage avant.
Référence Essentra :

20252038

Référence du fabricant:

20252038

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 17,57 €
5 - 9 16,69 €
10 - 19 15,81 €
20 + 14,93 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

17,57 €

1 x 17,57 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 164.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Poids g 206.0
Couleur Naturel
Matière Aluminium
Type de montage Front Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter