Menu  Rechercher

Poignées de traction - Métallique/Embase

En stock

Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
45,5544 € - 50,6192 € 260 En stock
Poignée de traction 154.0 mm 18.0 mm Noir Nylon chargé fibre de verre

10254448

Gamme de prix
50,6192 € - 45,5544 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Nylon chargé fibre de verre
  • Longueur totale
    154.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Filetage
    M6 x 30
  • Largeur totale
    18.0 mm