Menu  Rechercher

Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

La poignée possède une conception entièrement métallique. La forme de l'angle droit femelle a des épaules arrondies avec des trous de montage filetés à leur base. Elle offre un aspect soigné et ordonné et peut être appliquée aux capots de machine, unités de stockage et panneaux d'accès. Fabrication en aluminium de couleur naturelle.
Référence Essentra :

10499481

Référence du fabricant:

1504501

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 44,4781 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

44,48 €

1 x 44,4781 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de poignée Tubulaire incliné
Filetage M8
Matière de la poignée Aluminium
Type de montage Threaded Hole;Operator Side
Code produit 8302490091

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter