Menu  Rechercher

Poignée de traction 250.0 mm M5 Acier

La poignée possède une conception entièrement métallique. La forme de l'angle droit femelle a des épaules arrondies avec des trous de montage filetés à leur base. Elle offre un aspect soigné et ordonné et peut être appliquée aux capots de machine, unités de stockage et panneaux d'accès. Fabrication en acier de couleur naturelle.
Référence Essentra :

20053659

Référence du fabricant:

1846140250E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de poignée Tiroir
Filetage M5
Matière de la poignée Acier
Type de montage Alésage
Distance du trou de montage 250.0 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter