Menu  Rechercher

Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Naturel

Référence Essentra :

10193792

Référence du fabricant:

1220507

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 38,1998 €
5 - 9 36,2708 €
10 - 19 34,3559 €
20 + 30,5401 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

38,20 €

1 x 38,1998 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur totale 66.0 mm
Longueur totale 200.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Ø de tube 28.0 mm
Finition Anodisé
Matière de la poignée Aluminium
Forme de poignée Barre ronde
Type de montage Threaded
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter