Menu  Rechercher

Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

Référence Essentra :

10193860

Référence du fabricant:

1220515

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 38,2843 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

38,28 €

1 x 38,2843 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur totale 66.0 mm
Longueur totale 300.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Ø de tube 28.0 mm
Finition Anodisé
Matière de la poignée Aluminium
Forme de poignée Barre ronde
Type de montage Threaded
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter