Menu  Rechercher

Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

Référence Essentra :

10193877

Référence du fabricant:

1220516

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 41,1145 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

41,11 €

1 x 41,1145 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur totale 66.0 mm
Longueur totale 300.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Ø de tube 28.0 mm
Finition Revêtement plastique
Matière de la poignée Aluminium
Forme de poignée Barre ronde
Type de montage Threaded
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter