1220521
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 43,017 € |
5 - 9 | 40,8736 € |
10 - 19 | 38,7302 € |
20 + | 34,4028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M8 |
---|---|
Largeur de base | 25.0 mm |
Largeur de base | 0.984 in |
Distance du trou de montage | 350.0 mm |
Distance du trou de montage | 13.78 in |
Hauteur totale | 66.0 mm |
Hauteur totale | 2.598 in |
Longueur totale | 350.0 mm |
Longueur totale | 13.78 in |
Longueur filetage | 15.0 mm |
Longueur filetage | 0.591 in |
Ø de tube | 28.0 mm |
Ø de tube | 1.102 in |
Finition | Revêtement plastique |
Matière de la poignée | Aluminium |
Forme de poignée | Barre ronde |
Type de montage | Threaded |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.