Menu  Rechercher

Poignée tubulaire 28.0 mm 400.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

Référence Essentra :

10640517

Référence du fabricant:

1220525

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 44,6723 €
5 - 9 42,4332 €
10 - 19 40,1941 €
20 + 35,7296 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

44,67 €

1 x 44,6723 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Largeur de base 25.0 mm
Distance du trou de montage 400.0 mm
Hauteur totale 66.0 mm
Longueur totale 400.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Ø de tube 28.0 mm
Finition Revêtement plastique
Matière de la poignée Aluminium
Forme de poignée Barre ronde
Type de montage Alésage
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter