20075811
487300E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 28,3357 € |
25 + | 25,5021 € |
Filetage | 8.5 mm |
---|---|
Largeur de base | 46.0 mm |
Largeur de base | 1.811 in |
Distance du trou de montage | 300.0 mm |
Distance du trou de montage | 11.811 in |
Hauteur totale | 80.0 mm |
Hauteur totale | 3.15 in |
Longueur totale | 333.0 mm |
Longueur totale | 13.11 in |
Longueur filetage | 11.0 mm |
Longueur filetage | 0.433 in |
Ø de tube | 30.0 mm |
Ø de tube | 1.181 in |
Matière de la poignée | Acier inoxydable |
Forme de poignée | U |
Type de montage | Threaded Female |
Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.